Danfoss logo
070-0020_Screw

CHANGE OVER SCREW 2-PIPE OPERATION

071N0041

CHANGE OVER SCREW 2-PIPE OPERATION

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionBag w 2 pipe screw
Product lineBurner Components
REACH 후보 목록 물질No
Storage temperature [°C] [Max]70 °C
다음의 기능 포함:
값
Storage temperature [°C] [Min]-20 °C
UL markNo
구분CHANGE OVER SCREW 2-PIPE OPERATION
내용1 screw.
제품 유형Accessories for BFP
제품군Accessories for Burner Components
주변 온도 [°C] [최대]80 °C
주변 온도 [°C] [최소]-10 °C
포장 형식Multi pack
포장수량의 유형200 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량2.739 그램
순중량2 그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.011 리터
EAN/UPC5702425015472