Danfoss logo
Service coil 24 V dc

COIL 24 V DC.

071N0008

COIL 24 V DC.

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markNo
China RoHS complianceYes
Coil consumption [W]9 W
Coil CurrentDC
Coil voltage [V]24
Contains batteriesNo
Current typeDC
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grade of enclosureIP40
Material DescriptionCoil set 24 VDC
Product lineBurner Components
REACH 후보 목록 물질No
Storage temperature [°C] [Max]70 °C
다음의 기능 포함:
값
Storage temperature [°C] [Min]-20 °C
Supply peak voltage [V] [Max]26.4 V
Supply peak voltage [V] [Min]21.6 V
Supply voltage [V]24.0 V
Supply voltage [V] [Max]24.0 V
Supply voltage [V] [Min]24.0 V
UL markNo
구분COIL 24 V DC.
내용Coil, nut and washer.
제품 유형Accessories for BFP
제품군Accessories for Burner Components
주변 온도 [°C] [최대]80 °C
주변 온도 [°C] [최소]-10 °C
포장 형식Multi pack
포장수량의 유형45 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.078 킬로그램
순중량0.073 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.104 리터
EAN/UPC5702425061004