Danfoss logo
071N3011_VC_LE-S_Service_Kit

NC SERVICE VALVE FOR 24 V DC

071N0007

NC SERVICE VALVE FOR 24 V DC

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Actuator typeNC
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionService kit for 24V DC
Product lineBurner Components
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호d195b1ba-929e-46f0-b554-f122ce15e0e5
SCIP 서류 제품 이름Service kit for BFA - BFPC - BFP
다음의 기능 포함:
값
Storage temperature [°C] [Max]70 °C
Storage temperature [°C] [Min]-20 °C
UL markNo
구분NC SERVICE VALVE FOR 24 V DC
내용Valve, nut and washer.
제품 유형Accessories for BFP
제품군Accessories for Burner Components
주변 온도 [°C] [최대]80 °C
주변 온도 [°C] [최소]-10 °C
포장 형식Multi pack
포장수량의 유형10 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.027 킬로그램
순중량0.026 킬로그램
Volume0.06 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702425061011
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm