CABLE FOR NC VALVE, 350 mm
071G2238
CABLE FOR NC VALVE, 350 mm
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: 버너 부속품 용 액세사리
071G2238
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
| Material Description | Del - Cable for BFP 350mm |
| Product line | Burner Components |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| Storage temperature [°C] [Max] | 70 °C |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Storage temperature [°C] [Min] | -20 °C |
| UL mark | No |
| 구분 | CABLE FOR NC VALVE, 350 mm |
| 승인 | CE |
| 제품 유형 | Accessories for BFP |
| 제품군 | Accessories for Burner Components |
| 주변 온도 [°C] [최대] | 80 °C |
| 주변 온도 [°C] [최소] | -10 °C |
| 포장 형식 | Multi pack |
| 포장수량의 유형 | 100 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.03 킬로그램 |
| 순중량 | 0.029 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 0.063 리터 |
| EAN/UPC | 5702425054594 |