Danfoss logo
071N4254_Connector_Cable_BFP

CABLE FOR NC VALVE, 500 mm

071G2200

CABLE FOR NC VALVE, 500 mm

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionCable for BFP 500mm as 071G0200
Product lineBurner Components
REACH 후보 목록 물질No
Storage temperature [°C] [Max]70 °C
다음의 기능 포함:
값
Storage temperature [°C] [Min]-20 °C
UL markYes
구분CABLE FOR NC VALVE, 500 mm
제품 유형Accessories for BFP
제품군Accessories for Burner Components
주변 온도 [°C] [최대]80 °C
주변 온도 [°C] [최소]-10 °C
포장 형식Multi pack
포장수량의 유형100 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.041 킬로그램
순중량0.038 킬로그램
Volume0.002 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702425054532
Proposition 65No significant risk