Danfoss logo
071N4254_Connector_Cable_BFP

CABLE FOR NC VALVE, 1000 mm OEM

071G0243

CABLE FOR NC VALVE, 1000 mm OEM

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionCable for BFP
Product lineBurner Components
REACH 후보 목록 물질No
Storage temperature [°C] [Max]70 °C
다음의 기능 포함:
값
Storage temperature [°C] [Min]-20 °C
UL markNo
구분CABLE FOR NC VALVE, 1000 mm OEM
제품 유형Accessories for BFP
제품군Accessories for Burner Components
주변 온도 [°C] [최대]80 °C
주변 온도 [°C] [최소]-10 °C
포장 형식Industrial pack
포장수량의 유형200 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.068 킬로그램
순중량0.067 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.171 리터
EAN/UPC5702425041204