CABLE FOR NO VALVE, 710 mm OEM
071G0205
CABLE FOR NO VALVE, 710 mm OEM
071G0205
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Cable for BFP 710 NO |
| Product line | Burner Components |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| Storage temperature [°C] [Max] | 70 °C |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Storage temperature [°C] [Min] | -20 °C |
| UL mark | No |
| 구분 | CABLE FOR NO VALVE, 710 mm OEM |
| 제품 유형 | Accessories for BFP |
| 제품군 | Accessories for Burner Components |
| 주변 온도 [°C] [최대] | 80 °C |
| 주변 온도 [°C] [최소] | -10 °C |
| 포장 형식 | Industrial pack |
| 포장수량의 유형 | 200 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.05 Kilogram |
| 순중량 | 0.049 Kilogram |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 0.129 Liter |
| EAN/UPC | 5702425002953 |