Danfoss logo
071N4254_Connector_Cable_BFP

CABLE FOR NC VALVE, 280 mm OEM

071G0202

CABLE FOR NC VALVE, 280 mm OEM
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: 버너 부속품 용 액세사리

제품 사양

다음의 기능 포함:
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionCable for BFP 280 mm
Product lineBurner Components
REACH 후보 목록 물질No
Storage temperature [°C] [Max]70 °C
다음의 기능 포함:
Storage temperature [°C] [Min]-20 °C
UL markNo
구분CABLE FOR NC VALVE, 280 mm OEM
제품 유형Accessories for BFP
제품군Accessories for Burner Components
주변 온도 [°C] [최대]80 °C
주변 온도 [°C] [최소]-10 °C
포장 형식Industrial pack
포장수량의 유형200 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.026 킬로그램
순중량0.023 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume0.112 리터
EAN/UPC5702425007835