Danfoss logo
071B0011_Accessory_Bag

BUSH 32 → 54 mm.

071B0011

BUSH 32 → 54 mm.

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionScrews and Bush
Product lineBurner Components
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호5d6050da-2e35-4d19-b7b6-b81fd7a5dab9
SCIP 서류 제품 이름Oil pump - BFP accessories - screws, bush, flange
다음의 기능 포함:
값
Storage temperature [°C] [Max]70 °C
Storage temperature [°C] [Min]-20 °C
UL markNo
구분BUSH 32 → 54 mm.
내용Bush and screws.
제품 유형Accessories for BFP
제품군Accessories for Burner Components
주변 온도 [°C] [최대]80 °C
주변 온도 [°C] [최소]-10 °C
포장 형식Industrial pack
포장수량의 유형20 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.066 킬로그램
순중량0.065 킬로그램
Volume0.05 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702425008276
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm