Danfoss logo
G1/4 RSH nozzle port adapter

G1/4 RSH nozzle port adapter

070-0042

G1/4 RSH nozzle port adapter
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: 버너 부속품 용 액세사리
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
Material DescriptionDel - Service RSH Adapter
Product lineBurner Components
REACH 후보 목록 물질No
다음의 기능 포함:
Storage temperature [°C] [Max]125 °C
Storage temperature [°C] [Min]-25 °C
UL markOut of scope
구분G1/4 RSH nozzle port adapter
승인CE
제품 유형Accessories for RS
제품군Accessories for Burner Components
포장 형식Industrial pack
포장수량의 유형5 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량52 그램
순중량48 그램
Volume0.096 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702424221744
Proposition 65No significant risk