Danfoss logo
070-0032_Strainer_Set_RSA28_40_60

STRAINER SET RSA28/40/60

070-0032

STRAINER SET RSA28/40/60

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Filter area [cm²]75.0 cm²
Filter grade [µm]150
Filter typeRing
Material DescriptionFilter RSA
Product lineBurner Components
다음의 기능 포함:
값
REACH 후보 목록 물질No
Storage temperature [°C] [Max]120 °C
Storage temperature [°C] [Min]-25 °C
UL markNo
구분STRAINER SET RSA28/40/60
내용Filter, diaphragm and gasket.
제품 유형Accessories for RS
제품군Accessories for Burner Components
포장 형식Multi pack
포장수량의 유형20 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.05 킬로그램
순중량0.049 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.486 리터
EAN/UPC5702425002854