Danfoss logo
070-0030_Accessory_Bag_RSA

HIGH PRESSURE SPRING 15-30 Bar.

070-0031

HIGH PRESSURE SPRING 15-30 Bar.

제품 사양

다음의 기능 포함:
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionService kit 15-30 bar regulator spring
Product lineBurner Components
REACH 후보 목록 물질No
다음의 기능 포함:
Storage temperature [°C] [Max]120 °C
Storage temperature [°C] [Min]-25 °C
UL markNo
구분HIGH PRESSURE SPRING 15-30 Bar.
내용Spring.
제품 유형Accessories for RS
제품군Accessories for Burner Components
포장 형식Industrial pack
포장수량의 유형5 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.016 Kilogram
순중량0.007 Kilogram
다음의 기능 포함:
Volume0.09 Liter
EAN/UPC5702425244407