BASEPART TYPE BHB FOR BURNER CONTROL
057H7210
BASEPART TYPE BHB FOR BURNER CONTROL
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: 버너 부속품 용 액세사리
057H7210
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
| Material Description | Basepart for BHO, multipack |
| Product line | Burner Components |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| UL mark | Yes |
| 구분 | BASEPART TYPE BHB FOR BURNER CONTROL |
| 승인 | CEUL |
| 제품 유형 | Accessories for Oil Burner Controls |
| 제품군 | Accessories for Burner Components |
| 포장 형식 | Multi pack |
| 포장수량의 유형 | 72 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.072 킬로그램 |
| 순중량 | 0.071 킬로그램 |
| Volume | 0.109 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425041136 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |