FLANGE (BIG) FOR LD/LDS PHOTO UNIT OEM
057H7071
FLANGE (BIG) FOR LD/LDS PHOTO UNIT OEM
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: 버너 부속품 용 액세사리
057H7071
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
| Material Description | Flange big for photo unit |
| Product line | Burner Components |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| UL mark | No |
| 구분 | FLANGE (BIG) FOR LD/LDS PHOTO UNIT OEM |
| 승인 | CE |
| 제품 유형 | Accessories for Photo Units |
| 제품군 | Accessories for Burner Components |
| 포장 형식 | Industrial pack |
| 포장수량의 유형 | 500 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 3 그램 |
| 순중량 | 2 그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 0.009 리터 |
| EAN/UPC | 5702425014727 |