Non-standard Motorized control valves, BVR PN40 DN100 I-p
065B8215
BVR PN40 DN100 I-p
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
065B8215
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | BVR PN40 DN100 I-p |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | e0d8bb7d-9cb3-4eaf-8cf0-1020d57ffdce |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| SCIP 서류 제품 이름 | 065B8215 |
| 구분 | BVR PN40 DN100 I-p |
| 라벨 제품 | Yes |
| 제품 유형 | Non-standard Motorized control valves |
| 제품군 | Motorized control valves |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 8.759 킬로그램 |
| 순중량 | 8.759 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104505183 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |