Danfoss logo
FJVA thermostatic valve

온도 작동식 급수 밸브, FJVA 15, G, 1/2

003N8247

본체재료: 황동, 개방 구성: 센서 온도 상승 시 개방

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Cv 값 [gal/min]2.200 gal/min
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceOut of scope
Kv 값 [m³/h]1.900 m³/h
Material DescriptionFJVA 15 Water Reg. Valve 25-65°C M/10
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
SCIP 서류 제품 이름AVTA FJVA
Temperature range [°C] [max]65 °C
Temperature range [°C] [min]25 °C
개방 구성센서 온도 상승 시 개방
내, 외부 연결내부
매질중성 매체
바이패스 (Ø) [in]3/50 in
바이패스 (Ø) [mm]1.5 mm
본체재료황동
승인EACPEDRoHSRoHS ChinaUA
연결 사이즈 [in]1/2
다음의 기능 포함:
값
연결유형G
연결표준ISO 228-1
오리피스 사이즈 [mm]15.00 mm
오리피스 사이즈 분율 [in]3/5 in
온도 범위 [°F] [최대]149 °F
온도 범위 [°F] [최소]77 °F
제품 유형FJVA 15
제품군워터조절 밸브
제품명온도 작동식 급수 밸브
중온 범위 [°C] [최대]130 °C
중온 범위 [°C] [최소]-25 °C
중온 범위 [°F] [최대]266 °F
중온 범위 [°F] [최소]-13 °F
차압 압력 [bar] [최대]10.000 bar
차압 압력 [bar] [최소]0.000 bar
차압 압력 [psi] [최대]145.000 psi
차압 압력 [psi] [최소]0.000 psi
최대 작동 압력 [bar]16.0 bar
최대 작동 압력 [psig]232 psig
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형10 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량1.34 킬로그램
순중량1.185 킬로그램
Volume4.082 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702423079308
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm