Danfoss logo
TE 12 Solder flanges

온도 작동식 급수 밸브, AVTA 20, NPT, 3/4

003N7100

본체재료: 황동, 개방 구성: 센서 온도 상승 시 개방

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Cv 값 [gal/min]3.900 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(b)6(c)
Kv 값 [m³/h]3.400 m³/h
Material DescriptionAVTA 20 Water Reg. Valve W/O Elem. M/10
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
SCIP 서류 제품 이름AVTA FJVA
개방 구성센서 온도 상승 시 개방
내, 외부 연결내부
매질중성 매체
본체재료황동
서비스 가능워터 밸브 예비 부품
승인EACPEDRoHSRoHS ChinaUA
연결 사이즈 [in]3/4
연결유형NPT
연결표준ANSI/ASME B1.20.1
오리피스 사이즈 [mm]20.00 mm
오리피스 사이즈 분율 [in]4/5 in
다음의 기능 포함:
값
유입 방향 표시기1방향 양각 화살표
제품 액세서리일반 액세서리워터 밸브 액세서리
제품 유형AVTA 20
제품군워터조절 밸브
제품명온도 작동식 급수 밸브
중온 범위 [°C] [최대]130 °C
중온 범위 [°C] [최소]-25 °C
중온 범위 [°F] [최대]266 °F
중온 범위 [°F] [최소]-13 °F
차압 압력 [bar] [최대]10.000 bar
차압 압력 [bar] [최소]0.000 bar
차압 압력 [psi] [최대]145.000 psi
차압 압력 [psi] [최소]0.000 psi
최대 센서 압력 [bar]25 bar
최대 센서 압력 [psig]362.6 psig
최대 시험 압력 [bar] Pe25.0 bar
최대 시험 압력 [psig]362.6 psig
최대 작동 압력 [bar]16.0 bar
최대 작동 압력 [psig]232 psig
추가 정보밸브, 센서 소자 미포함
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형10 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량1.282 킬로그램
순중량0.882 킬로그램
Volume4.082 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702423021956
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm