온도 작동식 급수 밸브, AVTA 15, G, 1/2
003N5052
본체재료: 황동, 개방 구성: 센서 온도 상승 시 개방, 충전 유형: 범용
003N5052
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Cv 값 [gal/min] | 2.200 gal/min |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(b)6(c) |
| Kv 값 [m³/h] | 1.900 m³/h |
| Material Description | AVTA 15 Water Reg. Valve 25-65°C I/12 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9 |
| SCIP 서류 제품 이름 | AVTA FJVA |
| Temperature range [°C] [max] | 65 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 25 °C |
| 개방 구성 | 센서 온도 상승 시 개방 |
| 내, 외부 모세관 눌림쇠 | 내부 |
| 내, 외부 연결 | 내부 |
| 동일제품 | 003N2162 |
| 매질 | 중성 매체 |
| 모세관 글랜드 사이즈 [in] | 3/4 |
| 모세관 글랜드 유형 | G |
| 모세관 길이 [mm] | 2000 mm |
| 모세관 길이 분율 [in] | 78 3/4 in |
| 본체재료 | 황동 |
| 서비스 가능 | 워터 밸브 예비 부품 |
| 센서 사이즈 (Ø x L) [in] | 23/32 x 8 1/4 in |
| 센서 사이즈 (Ø x L) [mm] | 18 x 210 mm |
| 승인 | EACPEDRoHSRoHS ChinaUA |
| 연결 사이즈 [in] | 1/2 |
| 연결유형 | G |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 연결표준 | ISO 228-1 |
| 오리피스 사이즈 [mm] | 15.00 mm |
| 오리피스 사이즈 분율 [in] | 3/5 in |
| 온도 범위 [°F] [최대] | 149 °F |
| 온도 범위 [°F] [최소] | 77 °F |
| 유입 방향 표시기 | 1방향 양각 화살표 |
| 제품 액세서리 | 일반 액세서리워터 밸브 액세서리 |
| 제품 유형 | AVTA 15 |
| 제품군 | 워터조절 밸브 |
| 제품명 | 온도 작동식 급수 밸브 |
| 중온 범위 [°C] [최대] | 130 °C |
| 중온 범위 [°C] [최소] | -25 °C |
| 중온 범위 [°F] [최대] | 266 °F |
| 중온 범위 [°F] [최소] | -13 °F |
| 차압 압력 [bar] [최대] | 10.000 bar |
| 차압 압력 [bar] [최소] | 0.000 bar |
| 차압 압력 [psi] [최대] | 145.000 psi |
| 차압 압력 [psi] [최소] | 0.000 psi |
| 최대 센서 압력 [bar] | 25 bar |
| 최대 센서 압력 [psig] | 362.6 psig |
| 최대 센서 온도 [°C] | 90 °C |
| 최대 센서 온도 [°F] | 194.0 °F |
| 최대 시험 압력 [bar] Pe | 25.0 bar |
| 최대 시험 압력 [psig] | 362.6 psig |
| 최대 작동 압력 [bar] | 16.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 232 psig |
| 충전 유형 | 범용 |
| 포장 형식 | 인더스트리얼 팩 |
| 포장수량의 유형 | 12 pc |
| 표준 모세관 눌림쇠 | ISO 228-1 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 1.61 킬로그램 |
| 순중량 | 1.35 킬로그램 |
| Volume | 3.749 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423039111 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |