Danfoss logo
Thermo. operated water valve, AVTA 15, G, 1/2 003N

온도 작동식 급수 밸브, AVTA 20, G, 3/4

003N3132

본체재료: 황동, 개방 구성: 센서 온도 상승 시 개방, 충전 유형: 범용

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Cv 값 [gal/min]3.900 gal/min
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(b)6(c)
Kv 값 [m³/h]3.400 m³/h
Material DescriptionAVTA 20 THERM. WATERVALVE
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
SCIP 서류 제품 이름AVTA FJVA
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]0 °C
개방 구성센서 온도 상승 시 개방
내, 외부 모세관 눌림쇠내부
내, 외부 연결내부
매질중성 매체
모세관 글랜드 사이즈 [in]3/4
모세관 글랜드 유형G
모세관 길이 [mm]2000 mm
모세관 길이 분율 [in]78 3/4 in
본체재료황동
서비스 가능워터 밸브 예비 부품
센서 사이즈 (Ø x L) [in]23/32 x 8 1/4 in
센서 사이즈 (Ø x L) [mm]18 x 210 mm
승인EACPEDRoHSRoHS ChinaUA
연결 사이즈 [in]3/4
연결유형G
연결표준ISO 228-1
다음의 기능 포함:
값
오리피스 사이즈 [mm]20.00 mm
오리피스 사이즈 분율 [in]4/5 in
온도 범위 [°F] [최대]86 °F
온도 범위 [°F] [최소]32 °F
유입 방향 표시기1방향 양각 화살표
제품 액세서리일반 액세서리워터 밸브 액세서리
제품 유형AVTA 20
제품군워터조절 밸브
제품명온도 작동식 급수 밸브
중온 범위 [°C] [최대]130 °C
중온 범위 [°C] [최소]-25 °C
중온 범위 [°F] [최대]266 °F
중온 범위 [°F] [최소]-13 °F
차압 압력 [bar] [최대]10.000 bar
차압 압력 [bar] [최소]0.000 bar
차압 압력 [psi] [최대]145.000 psi
차압 압력 [psi] [최소]0.000 psi
최대 센서 압력 [bar]25 bar
최대 센서 압력 [psig]362.6 psig
최대 센서 온도 [°C]57 °C
최대 센서 온도 [°F]134.6 °F
최대 시험 압력 [bar] Pe25.0 bar
최대 시험 압력 [psig]362.6 psig
최대 작동 압력 [bar]16.0 bar
최대 작동 압력 [psig]232 psig
충전 유형범용
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형10 pc
표준 모세관 눌림쇠ISO 228-1

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량1.702 킬로그램
순중량1.302 킬로그램
Volume4.082 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702423019342
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm