Danfoss logo
AVTA thermostatic operated valve (SS version)

온도 작동식 급수 밸브, AVTA 15, G, 1/2

003N1710

본체재료: 스테인레스강, 개방 구성: 센서 온도 상승 시 개방, 충전 유형: 질량
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: AVTA, AVTA, AVTA, AVTA

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Cv 값 [gal/min]2.200 gal/min
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(b)6(c)
Kv 값 [m³/h]1.900 m³/h
Material DescriptionAVTA 15 Water Reg. Valve 25-65°C M/10
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60
개방 구성센서 온도 상승 시 개방
내, 외부 모세관 눌림쇠내부
내, 외부 연결내부
매질해수
모세관 글랜드 사이즈 [in]1/2
모세관 글랜드 유형G
모세관 길이 [mm]2000 mm
모세관 길이 분율 [in]78 3/4 in
본체재료스테인레스강
서비스 가능워터 밸브 예비 부품
센서 사이즈 (Ø x L) [in]3/8 x 7 3/32 in
센서 사이즈 (Ø x L) [mm]9.5 x 180 mm
승인EACLLC CDC TYSKPEDRoHSRoHS China
연결 사이즈 [in]1/2
연결유형G
연결표준ISO 228-1
오리피스 사이즈 [mm]15.00 mm
오리피스 사이즈 분율 [in]3/5 in
다음의 기능 포함:
온도 범위 [°C] [최대]65 °C
온도 범위 [°C] [최소]25 °C
온도 범위 [°F] [최대]149 °F
온도 범위 [°F] [최소]77 °F
유입 방향 표시기1방향 양각 화살표
제품 액세서리일반 액세서리워터 밸브 액세서리
제품 유형AVTA 15
제품군워터조절 밸브
제품명온도 작동식 급수 밸브
중온 범위 [°C] [최대]130 °C
중온 범위 [°C] [최소]-25 °C
중온 범위 [°F] [최대]266 °F
중온 범위 [°F] [최소]-13 °F
차압 압력 [bar] [최대]10.000 bar
차압 압력 [bar] [최소]0.000 bar
차압 압력 [psi] [최대]145.000 psi
차압 압력 [psi] [최소]0.000 psi
최대 센서 압력 [bar]25 bar
최대 센서 압력 [psig]362.6 psig
최대 센서 온도 [°C]90 °C
최대 센서 온도 [°F]194.0 °F
최대 시험 압력 [bar] Pe25.0 bar
최대 시험 압력 [psig]362.6 psig
최대 작동 압력 [bar]16.0 bar
최대 작동 압력 [psig]232 psig
충전 유형질량
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형10 pc
표준 모세관 눌림쇠ISO 228-1

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량1.46 킬로그램
순중량1.06 킬로그램
Volume4.171 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702428243438
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm