압력 운전식 급수 밸브, WVO 10, 14 bar - 18 bar, 1.4 m³/h
003N8056
연결유형: NPT, 연결 사이즈 [in]: 3/8-18, Kv 값 [m³/h]: 1.4, 개방 구성: 응축기 압력 상승 시 개방, 제어 압력 범위 [bar]: 14 - 18, 연결유형 (냉매): SAE 플레어 유니언 너트
003N8056
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Cv 값 [gal/min] | 1.600 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(b)6(c) |
| Kv 값 [m³/h] | 1.400 m³/h |
| Material Description | WVO 10 Water Reg. Valve 200-260psig M/10 |
| MWP (냉매) [bar] | 26.4 bar |
| MWP (냉매) [psig] | 383.0 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
| SCIP 서류 제품 이름 | WV Valves |
| UL mark | Yes |
| UL 승인 냉매 | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A |
| 개방 구성 | 응축기 압력 상승 시 개방 |
| 내, 외부 연결 | 내부 |
| 냉매 | R1234yfR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513A |
| 매질 | 정수중립 브라인 |
| 모세관 길이 [mm] | 900 mm |
| 모세관 길이 분율 [in] | 35 7/16 in |
| 본체재료 | 황동 |
| 승인 | C UL US 등록EACPEDRoHSRoHS ChinaUA |
| 승인 파일명 | 냉매 밸브 53R0 |
| 연결 사이즈 [in] | 3/8-18 |
| 연결유형 | NPT |
| 연결유형 (냉매) | SAE 플레어 유니언 너트 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 연결의 크기 (냉매) | 1/4 in - 6 mm |
| 연결표준 | ANSI/ASME B1.20.1 |
| 오리피스 사이즈 [mm] | 10.00 mm |
| 오리피스 사이즈 분율 [in] | 2/5 in |
| 오일프리 냉매 | R513A |
| 윤활유 호환성 | 오일 프리 어플리케이션 |
| 제어 압력 범위 [bar] [최대] | 18.00 bar |
| 제어 압력 범위 [bar] [최소] | 14.00 bar |
| 제어 압력 범위 [psig] [최대] | 260.0 psig |
| 제어 압력 범위 [psig] [최소] | 205.0 psig |
| 제품 유형 | WVO 10 |
| 제품군 | 워터조절 밸브 |
| 제품명 | 압력 운전식 급수 밸브 |
| 중온 범위 [°C] [최대] | 130 °C |
| 중온 범위 [°C] [최소] | -25 °C |
| 중온 범위 [°F] [최대] | 266 °F |
| 중온 범위 [°F] [최소] | -13 °F |
| 차압 압력 [bar] | 10.000 bar |
| 차압 압력압력 [psi] | 145.000 psi |
| 최대 시험 압력 [bar] Pe | 24.0 bar |
| 최대 시험 압력 [psig] | 350.0 psig |
| 최대 작동 압력 [bar] | 16.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 232 psig |
| 최대시험압력(냉매)[bar] | 38.0 bar |
| 최대시험압력(냉매)[psig] | 551.0 psig |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 10 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 1.204 킬로그램 |
| 순중량 | 1.097 킬로그램 |
| Volume | 4.082 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422078555 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |