Danfoss logo
Pressure operated water valve, WVO 10

압력 운전식 급수 밸브, WVO 10, 16.2 bar, 0.63 m³/h

003N8054

연결유형: G, 연결 사이즈 [in]: 3/8, Kv 값 [m³/h]: 0.63, 개방 구성: 응축기 압력 상승 시 개방, 제어 압력 범위 [bar]: 16.2, 연결유형 (냉매): SAE 플레어 유니언 너트

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Cv 값 [gal/min]0.700 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(b)6(c)
Kv 값 [m³/h]0.630 m³/h
Material DescriptionWVO 10 Water Reg. Valve 14-18 bar M/10
MWP (냉매) [bar]31.0 bar
MWP (냉매) [psig]450.0 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP 서류 제품 이름WV Valves
UL markYes
UL 승인 냉매R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A
개방 구성응축기 압력 상승 시 개방
내, 외부 연결내부
냉매R1234yfR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513A
매질정수
모세관 길이 [mm]900 mm
모세관 길이 분율 [in]36 in
본체재료황동
승인C UL US 등록EACPEDRoHSRoHS ChinaUA
승인 파일명냉매 밸브 53R0
연결 사이즈 [in]3/8
연결유형G
연결유형 (냉매)SAE 플레어 유니언 너트
다음의 기능 포함:
값
연결의 크기 (냉매)7/16 in - 20 UNF
연결표준ISO 228-1
오리피스 사이즈 [mm]10.00 mm
오리피스 사이즈 분율 [in]2/5 in
오일프리 냉매R513A
윤활유 호환성오일 프리 어플리케이션
장치브래킷
제어 압력 범위 [bar]16.20 bar
제어 압력 범위 [psig]235.0 psig
제품 유형WVO 10
제품군워터조절 밸브
제품명압력 운전식 급수 밸브
중온 범위 [°C] [최대]130 °C
중온 범위 [°C] [최소]-25 °C
중온 범위 [°F] [최대]266 °F
중온 범위 [°F] [최소]-13 °F
차압 압력 [bar]10.000 bar
차압 압력압력 [psi]145.000 psi
최대 시험 압력 [bar] Pe24.0 bar
최대 시험 압력 [psig]350.0 psig
최대 작동 압력 [bar]16.0 bar
최대 작동 압력 [psig]232 psig
최대시험압력(냉매)[bar]38.0 bar
최대시험압력(냉매)[psig]551.0 psig
추가 정보유입구에서 장착된 브래킷
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형10 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량1.314 킬로그램
순중량1.051 킬로그램
Volume4.082 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428976008
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm