Danfoss logo
WVO Pressure operated water valves (with capillary)

압력 운전식 급수 밸브, WVO 10, 14 bar - 18 bar, 1.4 m³/h

003N8026

연결유형: NPT, 연결 사이즈 [in]: 3/8-18, Kv 값 [m³/h]: 1.4, 개방 구성: 응축기 압력 상승 시 개방, 제어 압력 범위 [bar]: 14 - 18, 연결유형 (냉매): SAE 플레어 유니언 너트

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Cv 값 [gal/min]1.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(b)6(c)
Kv 값 [m³/h]1.400 m³/h
Material DescriptionWVO 10 Water Reg. Valve 200-260psig M/10
MWP (냉매) [bar]26.4 bar
MWP (냉매) [psig]383.0 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP 서류 제품 이름WV Valves
UL markYes
UL 승인 냉매R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A
개방 구성응축기 압력 상승 시 개방
내, 외부 연결내부
냉매R1234yfR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513A
매질정수중립 브라인
모세관 길이 [mm]900 mm
모세관 길이 분율 [in]35 7/16 in
본체재료황동
승인C UL US 등록EACPEDRoHSRoHS ChinaUA
승인 파일명냉매 밸브 53R0
연결 사이즈 [in]3/8-18
연결유형NPT
연결유형 (냉매)SAE 플레어 유니언 너트
다음의 기능 포함:
값
연결의 크기 (냉매)1/4 in - 6 mm
연결표준ANSI/ASME B1.20.1
오리피스 사이즈 [mm]10.00 mm
오리피스 사이즈 분율 [in]2/5 in
오일프리 냉매R513A
윤활유 호환성오일 프리 어플리케이션
제어 압력 범위 [bar] [최대]18.00 bar
제어 압력 범위 [bar] [최소]14.00 bar
제어 압력 범위 [psig] [최대]260.0 psig
제어 압력 범위 [psig] [최소]205.0 psig
제품 유형WVO 10
제품군워터조절 밸브
제품명압력 운전식 급수 밸브
중온 범위 [°C] [최대]130 °C
중온 범위 [°C] [최소]-25 °C
중온 범위 [°F] [최대]266 °F
중온 범위 [°F] [최소]-13 °F
차압 압력 [bar]10.000 bar
차압 압력압력 [psi]145.000 psi
최대 시험 압력 [bar] Pe24.0 bar
최대 시험 압력 [psig]350.0 psig
최대 작동 압력 [bar]16.0 bar
최대 작동 압력 [psig]232 psig
최대시험압력(냉매)[bar]38.0 bar
최대시험압력(냉매)[psig]551.0 psig
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형10 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량1.258 킬로그램
순중량1.097 킬로그램
Volume4.082 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428529488
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm