Danfoss logo
Pressure operated water valve, WVFX 15_003N2100, 003N2101, 003N2103

압력 운전식 급수 밸브, WVFX 15, 3.5 bar - 16 bar, 1.9 m³/h

003N2101

연결유형: G, 연결 사이즈 [in]: 1/2, Kv 값 [m³/h]: 1.9, 개방 구성: 응축기 압력 상승 시 개방, 제어 압력 범위 [bar]: 3.5 - 16, 연결유형 (냉매): SAE 플레어

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Cv 값 [gal/min]2.200 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(b)6(c)
Kv 값 [m³/h]1.900 m³/h
Material DescriptionWVFX 15 Water Reg. Valve 3.5-16 bar M/10
MWP (냉매) [bar]26.4 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP 서류 제품 이름WV Valves
UL markYes
UL 승인 냉매R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A
개방 구성응축기 압력 상승 시 개방
내, 외부 연결내부
냉매R1234yfR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A
매질정수중립 브라인해수
본체재료스테인레스강
서비스 가능워터 밸브 예비 부품
승인C UL US 등록EACPEDRoHSRoHS ChinaUA
승인 파일명냉매 밸브 53R0
연결 사이즈 [in]1/2
연결유형G
연결유형 (냉매)SAE 플레어
다음의 기능 포함:
값
연결의 크기 (냉매)1/4 in - 6 mm
연결표준ISO 228-1
오리피스 사이즈 [mm]15.00 mm
오리피스 사이즈 분율 [in]3/5 in
오일프리 냉매R513A
윤활유 호환성오일 프리 어플리케이션
제어 압력 범위 [bar] [최대]16.00 bar
제어 압력 범위 [bar] [최소]3.50 bar
제품 액세서리일반 액세서리워터 밸브 액세서리
제품 유형WVFX 15
제품군워터조절 밸브
제품명압력 운전식 급수 밸브
중온 범위 [°C] [최대]130 °C
중온 범위 [°C] [최소]-25 °C
중온 범위 [°F] [최대]266 °F
중온 범위 [°F] [최소]-13 °F
차압 압력 [bar]10.000 bar
차압 압력압력 [psi]145.000 psi
최대 시험 압력 [bar] Pe24.0 bar
최대 시험 압력 [psig]348.0 psig
최대 작동 압력 [bar]16.0 bar
최대 작동 압력 [psig]232 psig
최대시험압력(냉매)[bar]60.0 bar
최대시험압력(냉매)[psig]870.2 psig
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형10 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량1.306 킬로그램
순중량1.12 킬로그램
Volume4.082 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702423203239
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm