Danfoss logo
압력 운전식 급수 밸브, VWR, 15 bar - 29 bar-product-details

압력 운전식 급수 밸브, VWR, 15 bar - 29 bar

061L5051

제어 압력 범위 [bar]: 15 - 29, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 20

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Kv 값 [m³/h]1.270 m³/h
Material DescriptionVWR Water Reg. Valve 1203G
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f
SCIP 서류 제품 이름WVS/WVTS
다음의 기능 포함:
값
연결 사이즈 [in]3/8 in
연결유형Rc
유형 명칭VWR-1203G
제어 압력 범위 [bar] [최대]29.00 bar
제어 압력 범위 [bar] [최소]15.00 bar
제품 유형VWR
제품군워터조절 밸브
제품명압력 운전식 급수 밸브
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형20 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.721 킬로그램
순중량0.685 킬로그램
Volume0.684 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428270205
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm