Danfoss logo
CWR-803GLW Danfoss Saginomiya water regulating valves

압력 운전식 급수 밸브, CWR, 6 bar - 18 bar

061L5013

제어 압력 범위 [bar]: 6 - 18, 포장 형식: 인더스트리얼 팩, 포장수량의 유형: 20

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv 값 [m³/h]0.590 m³/h
Material DescriptionCWR Water Reg. Valve 803GLWQ3 I/20
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호8ec73357-17d6-4fd2-a789-2017b3fc0840
SCIP 서류 제품 이름VZH170
연결 사이즈 [in]3/8 in
다음의 기능 포함:
값
연결유형G
유형 명칭CWR-803GLWQ3
제어 압력 범위 [bar] [최대]18.00 bar
제어 압력 범위 [bar] [최소]6.00 bar
제품 유형CWR
제품군워터조절 밸브
제품명압력 운전식 급수 밸브
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형20 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.451 킬로그램
순중량0.428 킬로그램
Volume1.755 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428270403
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm