Danfoss logo
압력 운전식 급수 밸브, AWR, 17.7 bar-product-details

압력 운전식 급수 밸브, AWR, 17.7 bar

061L5005

제어 압력 범위 [bar]: 17.7, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 9

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv 값 [m³/h]6.360 m³/h
Material DescriptionAWR Water Reg. Valve 2510GLW
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호2d88219a-6819-4413-b6a3-395c3ca4b1d0
SCIP 서류 제품 이름Pressure type water control valve
연결 사이즈 [in]1 in
다음의 기능 포함:
값
연결유형Rc
유형 명칭AWR-2510GLW
제어 압력 범위 [bar]17.70 bar
제품 유형AWR
제품군워터조절 밸브
제품명압력 운전식 급수 밸브
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형9 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량1.835 킬로그램
순중량1.743 킬로그램
Volume1.774 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428270472
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm