Danfoss logo
Pilot for water reg_valve, Pilot unit_016D1017

급수 조절 밸브용 파일럿, WVS, 2.2 bar - 19 bar

016D1017

제어 압력 범위 [bar]: 2.2 - 19, 연결유형 (냉매): 플레어/용접 니플

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionPRES-CONTROLLED PILOT UNIT
MWP (냉매) [bar]26.2 bar
MWP (냉매) [psig]380.0 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP 서류 제품 이름WV Valves
냉매R134aR22R404AR407AR407CR407FR422BR422DR448AR449AR450AR452AR507AR513A
부품 프로그램 이름WVS
서비스 가능워터 밸브 예비 부품
연결유형 (냉매)플레어/용접 니플
연결의 크기 (냉매)1/4 in - 6 mm
오일프리 냉매R513A
다음의 기능 포함:
값
윤활유 호환성오일 프리 어플리케이션
제어 압력 범위 [bar] [최대]19.00 bar
제어 압력 범위 [bar] [최소]2.20 bar
제어 압력 범위 [psig] [최대]257.6 psig
제어 압력 범위 [psig] [최소]31.9 psig
제품 액세서리일반 액세서리
제품 용도WVS 100WVS 32WVS 40WVS 50WVS 65WVS 80
제품 유형WVS
제품군워터조절 밸브
제품명급수 조절 밸브용 파일럿
최대 작동 압력 [bar]26.4 bar
최대시험압력(냉매)[bar]29.0 bar
최대시험압력(냉매)[psig]420.6 psig
추가 정보저압 어플리케이션용
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형12 pc
포함된 부품제어 엘리먼트스프링 하우징

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.706 킬로그램
순중량0.704 킬로그램
Volume1.651 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702422043010
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm