Danfoss logo
밸브 스테이션, ICF SS 25-4-42S3-15-product-details

밸브 스테이션, ICF SS 25-4-42S3-15

027X5079

밸브 스테이션, 제품 유형: ICF SS 25-4-42S3-15, 연결표준: ASME B 16.11, 연결유형: 소켓 용접

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Material DescriptionICF SS 25-4-42S15-OS, SOC 1-1/4"
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP 서류 제품 이름ICF
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
냉매R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
다음의 기능 포함:
값
방향일자형
압력 범위 [bar]52.00 bar
연결 사이즈 [in]1 in
연결 사이즈 [mm]32 mm
연결유형소켓 용접
연결표준ASME B 16.11
제품 유형ICF SS 25-4-42S3-15
제품군Regionally specified kits
제품명밸브 스테이션
제품의 설명제어 솔루션
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc
포함된 부품CVC-MEVM-NC

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량30.499 킬로그램
순중량27.692 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume56.025 리터