밸브 스테이션, ICF SS 25-4-42S3-15
027X5078
밸브 스테이션, 제품 유형: ICF SS 25-4-42S3-15, 연결표준: ASME B 16.11, 연결유형: 소켓 용접
027X5078
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Material Description | ICF SS 25-4-42S15-OS, SOC 1" |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP 서류 제품 이름 | ICF |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| 냉매 | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 방향 | 일자형 |
| 압력 범위 [bar] | 52.00 bar |
| 연결 사이즈 [in] | 1 in |
| 연결 사이즈 [mm] | 25 mm |
| 연결유형 | 소켓 용접 |
| 연결표준 | ASME B 16.11 |
| 제품 유형 | ICF SS 25-4-42S3-15 |
| 제품군 | Regionally specified kits |
| 제품명 | 밸브 스테이션 |
| 제품의 설명 | 제어 솔루션 |
| 포장 형식 | 싱글 팩 |
| 포장수량의 유형 | 1 pc |
| 포함된 부품 | CVC-MEVM-NC |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 30.499 킬로그램 |
| 순중량 | 27.692 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 56.025 리터 |