밸브 스테이션, ICF SS 20-6-90, 25 mm, 연결표준: EN 10220
027L4767
연결 사이즈 [mm]: 25, 연결유형: 버트 용접, 본체재료: 스테인레스강, 최대 작동 압력 [bar]: 52, 온도 범위 [°C]: -60 - 120
027L4767
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Material Description | Valve Station ICF SS 20-6-90 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP 서류 제품 이름 | ICF |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| UL 승인 파일명 | 냉매 밸브 53R0 |
| 구분 | II |
| 냉매 | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| 모듈 1 | 스톱 밸브 |
| 모듈 1 유형 | ICFS SS 20 |
| 모듈 2 | 필터 |
| 모듈 2 유형 | ICFF SS 20 |
| 모듈 3 | 솔레노이드 밸브 |
| 모듈 3 유형 | ICFE SS 20 |
| 모듈 4 | 체크 밸브 |
| 모듈 4 유형 | ICFC SS 20 |
| 모듈 5 | 용접, 20 DIN |
| 모듈 5 유형 | ICFW SS 20-D |
| 모듈 6 | 스톱 밸브 |
| 모듈 6 유형 | ICFS SS 20 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 방향 | 일자형 |
| 본체재료 | 스테인레스강 |
| 서비스 가능 | ICF 예비 부품 |
| 승인 | C UL US 등록CEEACUA |
| 연결 사이즈 [in] | 1 in |
| 연결 사이즈 [mm] | 25 mm |
| 연결유형 | 버트 용접 |
| 연결재료 | 스테인레스강 |
| 연결표준 | EN 10220 |
| 온도 범위 [°F] [최대] | 248 °F |
| 온도 범위 [°F] [최소] | -76 °F |
| 유입 방향 표시기 | 1방향 양각 화살표 |
| 유체그룹 | 1 |
| 유형 코드 ICF | ICF-20-6-25KSXFXEXCXW1SX6XXX |
| 장치 | 캡 |
| 제품 액세서리 | ICF 액세서리 |
| 제품 유형 | ICF SS 20-6-90 |
| 제품군 | 다기능 밸브 |
| 제품명 | 밸브 스테이션 |
| 제품의 설명 | 제어 솔루션 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 52.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 754 psig |
| 측면 포트 수량 [개] | 6 pc |
| 측면 포트 연결 사이즈 [in] | 3/8 in |
| 측면 포트 연결 유형 | G |
| 측면포트의 위치 | P2-P4-P5-P7-P9-P10 |
| 포장 형식 | 싱글 팩 |
| 포장수량의 유형 | 1 pc |
| 표면도장 | uncoated |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 9.595 킬로그램 |
| 순중량 | 9.454 킬로그램 |
| Volume | 20.16 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428975933 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |