Danfoss logo
027L4745 - ICF SS 20-4-90

밸브 스테이션, ICF SS 20-4-90, 32 mm, 연결표준: EN 10220

027L4745

연결 사이즈 [mm]: 32, 연결유형: 버트 용접, 본체재료: 스테인레스강, 최대 작동 압력 [bar]: 52, 온도 범위 [°C]: -60 - 120

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Material DescriptionValve Station ICF SS 20-4-90
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP 서류 제품 이름ICF
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
UL 승인 파일명냉매 밸브 53R0
구분II
냉매R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
모듈 1스톱 밸브
모듈 1 유형ICFS SS 20
모듈 2체크 밸브
모듈 2 유형ICFC SS 20
모듈 3수동 조절 밸브
모듈 3 유형ICFR SS 20-B
모듈 4용접 모듈
모듈 4 유형ICFW SS 20-D
방향일자형
본체재료스테인레스강
다음의 기능 포함:
값
서비스 가능ICF 예비 부품
승인C UL US 등록CEEACUA
연결 사이즈 [in]1 1/4 in
연결 사이즈 [mm]32 mm
연결유형버트 용접
연결재료스테인레스강
연결표준EN 10220
온도 범위 [°F] [최대]248 °F
온도 범위 [°F] [최소]-76 °F
유입 방향 표시기1방향 양각 화살표
유체그룹1
유형 코드 ICFICF-20-4-32KSXCXRBW1XXXX4YXX
장치캡
제품 액세서리ICF 액세서리
제품 유형ICF SS 20-4-90
제품군다기능 밸브
제품명밸브 스테이션
제품의 설명제어 솔루션
최대 작동 압력 [bar]52.0 bar
최대 작동 압력 [psig]754 psig
측면 포트 수량 [개]4 pc
측면 포트 연결 사이즈 [in]3/8 in
측면 포트 연결 유형G
측면포트의 위치P2-P3-P5-P6
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc
표면도장uncoated

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량8.777 킬로그램
순중량7.618 킬로그램
Volume15.2 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428931526
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm