Valve station, ICF SS 25-6-3RA, 32 mm, Connection standard: ASME B 16.11
027L4269
Connection size [mm]: 32, Connection type: Socket weld, Body material: Stainless steel, Surface coating: ZnCr04, Max. Working Pressure [bar]: 52, Temperature range [°C]: -60 - 120
027L4269
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Material Description | Valve Station ICF SS 25-6-3RA |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP 서류 제품 이름 | ICF |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| UL 승인 파일명 | REFRIGERANT VALVE 53R0 |
| 구분 | II |
| 냉매 | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| 모듈 1 | Stop valve |
| 모듈 1 유형 | ICFS SS 25 |
| 모듈 2 | Filter |
| 모듈 2 유형 | ICFF SS 25 |
| 모듈 3 | Solenoid valve |
| 모듈 3 유형 | ICFE SS 25 |
| 모듈 4 | Check valve |
| 모듈 4 유형 | ICFC SS 25 |
| 모듈 5 | Manual regulating valve |
| 모듈 5 유형 | ICFR SS 25 |
| 모듈 6 | Stop valve |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 모듈 6 유형 | ICFS SS 25 |
| 방향 | Straightway |
| 본체재료 | Stainless steel |
| 서비스 가능 | ICF spare parts |
| 승인 | CEEACTÜVUAUL |
| 연결 사이즈 [in] | 1 1/4 in |
| 연결 사이즈 [mm] | 32 mm |
| 연결유형 | Socket weld |
| 연결표준 | ASME B 16.11 |
| 온도 범위 [°F] [최대] | 248 °F |
| 온도 범위 [°F] [최소] | -76 °F |
| 유체그룹 | 1 |
| 유형 코드 ICF | ICF-25-6-32MSXFEEHCXRASX63XX |
| 장치 | Cap |
| 제품 액세서리 | ICF accessories |
| 제품 유형 | ICF SS 25-6-3RA |
| 제품군 | Multifunction valves |
| 제품명 | Valve station |
| 제품의 설명 | Control Solution |
| 최대 작동 압력 [bar] | 52.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 754 psig |
| 측면 포트 수량 [개] | 6 pc |
| 측면포트의 위치 | P2-P4-P5-P7-P9-P10 |
| 포장 형식 | Single pack |
| 포장수량의 유형 | 1 pc |
| 표면도장 | ZnCr04 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 25.071 킬로그램 |
| 순중량 | 24.137 킬로그램 |
| Volume | 33.773 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255016007 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |