Danfoss logo
Valve station, ICF SS 20-6-2RA, 20 mm, Connection standard: EN 10220-product-details

Valve station, ICF SS 20-6-2RA, 20 mm, Connection standard: EN 10220

027L3469

Connection size [mm]: 20, Connection type: Socket weld, Body material: Stainless steel, Surface coating: uncoated, Max. Working Pressure [bar]: 52, Temperature range [°C]: -60 - 120

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Material DescriptionValve Station ICF SS 20-6-2RA
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP 서류 제품 이름ICF
UL 승인 파일명REFRIGERANT VALVE 53R0
구분II
냉매R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
모듈 1Stop valve
모듈 1 유형ICFS SS 20
모듈 2Filter
모듈 2 유형ICFF SS 20
모듈 3Solenoid valve
모듈 3 유형ICFE SS 20
모듈 4Manual opening
모듈 4 유형ICFO SS 20
모듈 5Manual regulating valve
모듈 5 유형ICFR SS 20A
모듈 6Stop/check valve
모듈 6 유형ICFN SS 20
방향Straightway
본체재료Stainless steel
서비스 가능ICF spare parts
다음의 기능 포함:
값
승인EACUAUL
연결 사이즈 [in]3/4 in
연결 사이즈 [mm]20 mm
연결유형Socket weld
연결재료Stainless steel
연결표준EN 10220
온도 범위 [°C] [최대]120 °C
온도 범위 [°C] [최소]-60 °C
온도 범위 [°F] [최대]248 °F
온도 범위 [°F] [최소]-76 °F
유입 방향 표시기Embossed 1-way arrow
유체그룹1
유형 코드 ICFICF-20-6-20MSXFEEXOXRANX62XX
장치Cap
제품 액세서리ICF accessories
제품 유형ICF SS 20-6-2RA
제품군Multifunction valves
제품명Valve station
제품의 설명Control Solution
최대 작동 압력 [bar]52.0 bar
최대 작동 압력 [psig]450 psig
측면 포트 수량 [개]6 pc
측면 포트 연결 사이즈 [in]3/8 in
측면 포트 연결 유형G
측면포트의 위치P2-P4-P5-P7-P9-P10
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc
표면도장uncoated

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량10.52 킬로그램
순중량8.853 킬로그램
Volume16 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715255015918
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm