Danfoss logo
밸브 스테이션, ICF SS 20-6-110D1P1, 25 mm, 연결표준: ASME B 16.11-product-details

밸브 스테이션, ICF SS 20-6-110D1P1, 25 mm, 연결표준: ASME B 16.11

027L3293

연결 사이즈 [mm]: 25, 연결유형: 소켓 용접, 본체재료: 스테인레스강, 최대 작동 압력 [bar]: 52, 온도 범위 [°C]: -60 - 120

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Material DescriptionValve Station ICF SS 20-6-110D1P1
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP 서류 제품 이름ICF
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
UL 승인 파일명냉매 밸브 53R0
구분II
냉매R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
모듈 1스톱 밸브
모듈 1 유형ICFS SS 20
모듈 2제상 모듈
모듈 2 유형ICFD 20_M
모듈 3Blank 상단 커버
모듈 3 유형ICFB SS 20
모듈 4체크 밸브
모듈 4 유형ICFC 20-P1_M
모듈 5Blank 상단 커버
모듈 5 유형ICFB SS 20
모듈 6스톱 밸브
다음의 기능 포함:
값
모듈 6 유형ICFS SS 20
방향일자형
본체재료스테인레스강
서비스 가능ICF 예비 부품
승인CEEACTÜVUAUL
연결 사이즈 [in]1 in
연결 사이즈 [mm]25 mm
연결유형소켓 용접
연결표준ASME B 16.11
온도 범위 [°F] [최대]248 °F
온도 범위 [°F] [최소]-76 °F
유체그룹1
유형 코드 ICFICF-20-6-25SSXD1BXC1BXSX6AAX
장치캡
제품 액세서리ICF 액세서리
제품 유형ICF SS 20-6-110D1P1
제품군다기능 밸브
제품명밸브 스테이션
제품의 설명제어 솔루션
최대 작동 압력 [bar]52.0 bar
최대 작동 압력 [psig]754 psig
측면 포트 수량 [개]6 pc
측면포트의 위치P2-P4-P5-P7-P9-P10
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc
표면도장ZnCr04

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량18.439 킬로그램
순중량15.525 킬로그램
Volume65.121 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715255065111
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm