Danfoss logo
Valve station, ICF SS 25-4 with ICFG, 25 mm, Connection standard: EN 10220-product-details

Valve station, ICF SS 25-4 with ICFG, 25 mm, Connection standard: EN 10220

027L3288

Connection size [mm]: 25, Connection type: Butt weld, Body material: Stainless steel, Max. Working Pressure [bar]: 52, Temperature range [°C]: -60 - 120

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Material DescriptionValve Station ICF SS 25-4 with ICFG25-25
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP 서류 제품 이름ICF
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
UL 승인 파일명REFRIGERANT VALVE 53R0
구분II
냉매R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
모듈 1Stop valve
모듈 1 유형ICFS-SS 25
모듈 2Blank top cover
모듈 2 유형ICFB-SS 25
모듈 3Flow turn
모듈 3 유형ICFG 25-25
모듈 4Stop valve
모듈 4 유형ICFS-SS 25
방향Straightway
본체재료Stainless steel
다음의 기능 포함:
값
서비스 가능ICF spare parts
승인EACUAUL
연결 사이즈 [in]1 in
연결 사이즈 [mm]25 mm
연결유형Butt weld
연결재료Stainless steel
연결표준EN 10220
온도 범위 [°F] [최대]248 °F
온도 범위 [°F] [최소]-76 °F
유입 방향 표시기Embossed 1-way arrow
유체그룹1
장치Cap
제품 액세서리ICF accessories
제품 유형ICF SS 25-4 with ICFG
제품군Multifunction valves
제품명Valve station
제품의 설명Control Solution
최대 작동 압력 [bar]52.0 bar
최대 작동 압력 [psig]450 psig
측면 포트 수량 [개]4 pc
측면 포트 연결 사이즈 [in]3/8 in
측면 포트 연결 유형G
측면포트의 위치P2-P3-P5-P6
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량19.688 킬로그램
순중량13.97 킬로그램
Volume65.121 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715255002086
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm