Danfoss logo
Valve station, ICF SS 25-4-10RB, 1 1/4 in 027L4732

밸브 스테이션, ICF SS 25-4-10RB, 32 mm, 연결표준: EN 10220

027L3267

연결 사이즈 [mm]: 32, 연결유형: 버트 용접, 본체재료: 스테인레스강, 최대 작동 압력 [bar]: 52, 온도 범위 [°C]: -60 - 120

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Material DescriptionValvestation ICF SS 25-4-10RB
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP 서류 제품 이름ICF
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
UL 승인 파일명냉매 밸브 53R0
구분II
냉매R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
모듈 1스톱 밸브
모듈 1 유형ICFS SS 25
모듈 2필터
모듈 2 유형ICFF SS 25E
모듈 3솔레노이드 밸브
모듈 3 유형ICFE SS 25
모듈 4조절 밸브
모듈 4 유형ICFR SS 25-B
방향일자형
본체재료스테인레스강
다음의 기능 포함:
값
서비스 가능ICF 예비 부품
승인C UL US 등록CEEACUA
연결 사이즈 [in]1 1/4 in
연결 사이즈 [mm]32 mm
연결유형버트 용접
연결재료스테인레스강
연결표준EN 10220
온도 범위 [°F] [최대]248 °F
온도 범위 [°F] [최소]-76 °F
유입 방향 표시기1방향 양각 화살표
유체그룹1
유형 코드 ICFICF-25-4-32KSXFEEHRBXXXX4AXX
장치캡
제품 액세서리ICF 액세서리
제품 유형ICF SS 25-4-10RB
제품군다기능 밸브
제품명밸브 스테이션
제품의 설명제어 솔루션
최대 작동 압력 [bar]52.0 bar
최대 작동 압력 [psig]754 psig
측면 포트 수량 [개]4 pc
측면 포트 연결 사이즈 [in]3/8 in
측면 포트 연결 유형G
측면포트의 위치P2-P3-P5-P6
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc
표면도장uncoated

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량17.815 킬로그램
순중량16.881 킬로그램
Volume35.103 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162296356
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm