Danfoss logo
027L5012 - ICF 50-4-42S40

밸브 스테이션, ICF 50-4-42S32-O

148X1540

밸브 스테이션, 제품 유형: ICF 50-4-42S32-O, 연결표준: ASME B 16.11, 연결유형: 소켓 용접

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Material DescriptionValve Station ICF 50-4-42S32-O
P-포트 유형CVC-M
P-포트_1754 psi
P-포트_258 TO 406 PSI
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP 서류 제품 이름ICF
SI-포트 유형BLANKING PLUG A + B
SII-포트 유형BLANKING PLUG A + B
냉매R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A
모듈 1스톱 밸브
모듈 1 유형SVA-S 50
모듈 2필터 커버(FIA 필터 없음)
다음의 기능 포함:
값
모듈 2 유형ICFB 50
모듈 3제어 밸브
모듈 3 유형ICS 50-32
모듈 4스톱 밸브
모듈 4 유형SVA-S 50
방향일자형
상부 덮개3 기능 모듈
연결 사이즈 [in]1 1/2 in
연결 사이즈 [mm]40 mm
연결유형소켓 용접
연결표준ASME B 16.11
장치캡
제품 유형ICF 50-4-42S32-O
제품군Regionally specified kits
제품명밸브 스테이션
제품의 설명밸브 스테이션
키트의 내용스톱-블라인드-ICS-스톱
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc
포트 사이즈 (공칭) [in]1 1/2 in

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량41.376 킬로그램
순중량28.828 킬로그램
Volume149.308 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428997003
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm