Danfoss logo
027L6504 - ICF 65-3-42S65

밸브 스테이션, ICF 65-3-42S65-B

148X1528

밸브 스테이션, 제품 유형: ICF 65-3-42S65-B, 연결표준: ASME B 36.10M SCHEDULE 80; ASME B 16.11, 연결유형: 버트 용접, 연결 사이즈 [in]: 2 1/2 in

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Material DescriptionValve station ICF 65-3-42S65-B
P-포트 유형CVP L
P-포트_1754 psi
P-포트_219.5 IN. HG TO 102
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP 서류 제품 이름ICF
SI-포트 유형EVM 노멀 클로즈
SI-포트_1508 psi
SI-포트_2305 psi
SII-포트 유형블랭킹 플러그 A
냉매R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A
모듈 1스톱 밸브
다음의 기능 포함:
값
모듈 1 유형SVA-S 65
모듈 3제어 밸브
모듈 3 유형ICS 65
모듈 4스톱 밸브
모듈 4 유형SVA-S 65
방향일자형
상부 덮개3 기능 모듈
연결 사이즈 [in]2 1/2 in
연결 사이즈 [mm]65 mm
연결유형버트 용접
연결표준ASME B 16.11ASME B 36.10M SCHEDULE 80
장치캡
제품 유형ICF 65-3-42S65-B
제품군Regionally specified kits
제품명밸브 스테이션
제품의 설명밸브 스테이션
키트의 내용스톱-ICS-스톱
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc
포트 사이즈 (공칭) [in]2 in

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량48.11 킬로그램
순중량34.856 킬로그램
Volume149.308 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428940641
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm