밸브 스테이션, ICF 50-4-9S40
148X1519
밸브 스테이션, 제품 유형: ICF 50-4-9S40, 연결표준: ASME B 16.11, 연결유형: 소켓 용접
148X1519
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Material Description | Valve station ICF 50-4-9S40 |
| P-포트 유형 | EVM NC |
| P-포트_1 | 508 psi |
| P-포트_2 | 305 PSI |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP 서류 제품 이름 | ICF |
| SI-포트 유형 | BLANKING PLUG A + B |
| SII-포트 유형 | BLANKING PLUG A + B |
| 냉매 | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR502R507A |
| 모듈 1 | 스톱 밸브 |
| 모듈 1 유형 | SVA-S 50 |
| 모듈 2 | 설치된 소자 |
| 모듈 2 유형 | FIA 50 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 모듈 3 | 제어 밸브 |
| 모듈 3 유형 | ICS 50-40 |
| 모듈 4 | 스톱 밸브 |
| 모듈 4 유형 | SVA-S 50 |
| 방향 | 일자형 |
| 본체재료 | 강철 |
| 상부 덮개 | 3 기능 모듈 |
| 연결 사이즈 [in] | 1 1/2 in |
| 연결 사이즈 [mm] | 40 mm |
| 연결유형 | 소켓 용접 |
| 연결표준 | ASME B 16.11 |
| 장치 | 캡 |
| 제품 유형 | ICF 50-4-9S40 |
| 제품군 | Regionally specified kits |
| 제품명 | 밸브 스테이션 |
| 제품의 설명 | 밸브 스테이션 |
| 키트의 내용 | 스톱-블라인드-ICS-스톱 |
| 포장 형식 | 싱글 팩 |
| 포장수량의 유형 | 1 pc |
| 포트 사이즈 (공칭) [in] | 1 1/2 in |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 50.576 킬로그램 |
| 순중량 | 26.335 킬로그램 |
| Volume | 149.308 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428940498 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |