밸브 스테이션, ICF 65-3-42S65-DM
148X1230
밸브 스테이션, 제품 유형: ICF 65-3-42S65-DM, 연결표준: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, 연결유형: 버트 용접, 연결 사이즈 [in]: 2 1/2 in
148X1230
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Material Description | ICF 65-3-42S 65-DM w/o ICAD |
| P-포트 유형 | CVP-L 027B0920 |
| P-포트_1 | 508 psi |
| P-포트_2 | 305 PSI |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP 서류 제품 이름 | ICF |
| SI-포트 유형 | EVM-NC |
| SII-포트 유형 | CVE-L 027B0980 |
| 냉매 | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A |
| 모듈 1 | 스톱 밸브 |
| 모듈 1 유형 | SVA-S 65 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 모듈 3 | 제어 밸브 |
| 모듈 3 유형 | ICS 65 |
| 모듈 4 | 스톱 밸브 |
| 모듈 4 유형 | SVA-S 65 |
| 방향 | 일자형 |
| 상부 덮개 | 3 기능 모듈 |
| 연결 사이즈 [in] | 2 1/2 in |
| 연결 사이즈 [mm] | 65 mm |
| 연결유형 | 버트 용접 |
| 연결표준 | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| 장치 | 캡 |
| 제품 유형 | ICF 65-3-42S65-DM |
| 제품군 | Regionally specified kits |
| 제품명 | 밸브 스테이션 |
| 제품의 설명 | 밸브 스테이션 |
| 포장 형식 | 싱글 팩 |
| 포장수량의 유형 | 1 pc |
| 포트 사이즈 (공칭) [in] | 2 in |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 52.746 킬로그램 |
| 순중량 | 38.912 킬로그램 |
| Volume | 149.308 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428676144 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |