Danfoss logo
027L5012 - ICF 50-4-42S40

밸브 스테이션, ICF 50-4-42S40-DM

148X1228

밸브 스테이션, 제품 유형: ICF 50-4-42S40-DM, 연결표준: ASME B 16.11, 연결유형: 소켓 용접

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Material DescriptionICF 50-4-42S 40-DM w/o ICAD
P-포트 유형CVP-L 027B0920
P-포트_1508 psi
P-포트_2305 PSI
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP 서류 제품 이름ICF
SI-포트 유형EVM-NC
SII-포트 유형CVE-L 027B0980
냉매R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A
모듈 1스톱 밸브
모듈 1 유형SVA-S 50
모듈 2필터 커버(FIA 필터 없음)
다음의 기능 포함:
값
모듈 2 유형ICFB 50
모듈 3제어 밸브
모듈 3 유형ICS 50-40
모듈 4스톱 밸브
모듈 4 유형SVA-S 50
방향일자형
상부 덮개3 기능 모듈
연결 사이즈 [in]2 in
연결 사이즈 [mm]50 mm
연결유형소켓 용접
연결표준ASME B 16.11
장치캡
제품 유형ICF 50-4-42S40-DM
제품군Regionally specified kits
제품명밸브 스테이션
제품의 설명밸브 스테이션
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc
포트 사이즈 (공칭) [in]2 in

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량56.746 킬로그램
순중량0.007 킬로그램
Volume149.308 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428551762
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm