밸브 스테이션, ICF 25-4-42S3-25
027X5036
밸브 스테이션, 제품 유형: ICF 25-4-42S3-25, 연결표준: ASME B 16.11, 연결유형: 소켓 용접
027X5036
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Material Description | ICF 25-4-42S3-25-D SOC 1 1/4" |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP 서류 제품 이름 | ICF |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 방향 | 일자형 |
| 연결 사이즈 [in] | 1 1/4 in |
| 연결 사이즈 [mm] | 32 mm |
| 연결유형 | 소켓 용접 |
| 연결표준 | ASME B 16.11 |
| 제품 유형 | ICF 25-4-42S3-25 |
| 제품군 | Regionally specified kits |
| 제품명 | 밸브 스테이션 |
| 제품의 설명 | 제어 솔루션 |
| 포장 형식 | 싱글 팩 |
| 포장수량의 유형 | 1 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 23.361 킬로그램 |
| 순중량 | 22.617 킬로그램 |
| Volume | 56.025 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255028628 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |