Danfoss logo
Valve Station ICF 25-6-42S3, L

밸브 스테이션, ICF 25-6-42S3-15

027X5025

밸브 스테이션, 제품 유형: ICF 25-6-42S3-15, 연결표준: ASME B 16.11, 연결유형: 소켓 용접

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Material DescriptionICF 25-6-42S3-15-S SOC 1"
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP 서류 제품 이름ICF
다음의 기능 포함:
방향일자형
연결 사이즈 [in]1 in
연결 사이즈 [mm]25 mm
연결유형소켓 용접
연결표준ASME B 16.11
제품 유형ICF 25-6-42S3-15
제품군Regionally specified kits
제품명밸브 스테이션
제품의 설명제어 솔루션
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량30.15 킬로그램
순중량27.729 킬로그램
Volume56.025 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5715255028727
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm