Valve station, ICF 20-6-5HMC
027X2992
Valve station, Product Type: ICF 20-6-5HMC, Connection standard: ASME B 16.11, Connection Type: Socket weld, Connection size [in]: 1 in
027X2992
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Material Description | ICF 20-6-5HMC 1”SOC Kit |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP 서류 제품 이름 | ICF |
| 방향 | Straightway |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 연결 사이즈 [in] | 1 in |
| 연결 사이즈 [mm] | 25 mm |
| 연결유형 | Socket weld |
| 연결표준 | ASME B 16.11 |
| 제품 유형 | ICF 20-6-5HMC |
| 제품군 | Regionally specified kits |
| 제품명 | Valve station |
| 제품의 설명 | Control Solution |
| 포장 형식 | Single pack |
| 포장수량의 유형 | 1 pc |
| 포함된 부품 | ICAD 600B and cables |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 15.54 킬로그램 |
| 순중량 | 14.78 킬로그램 |
| Volume | 16 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255029014 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |