Danfoss logo
ICF 20-6-5MA33 - 027L3154 - 027L3391

밸브 스테이션, ICF 20-6-5C

027X0171

밸브 스테이션, 제품 유형: ICF 20-6-5C, 연결표준: ASME B 16.11, 연결유형: 소켓 용접
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: ICF 15-65

교체를 위한 권장 사항: 027X2996

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Material DescriptionICF 20-6-5C VAL.STATION W MOTOR 1"SOC
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP 서류 제품 이름ICF
다음의 기능 포함:
방향일자형
연결 사이즈 [in]1 in
연결유형소켓 용접
연결표준ASME B 16.11
제품 유형ICF 20-6-5C
제품군Regionally specified kits
제품명밸브 스테이션
제품의 설명제어 솔루션
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc
포함된 부품ICAD 600 및 캡

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량13.38 킬로그램
순중량0.007 킬로그램
Volume16 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702428491457
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm