Danfoss logo
 Valve station, ICF 50-4-47H32, 1½ in 027L50

밸브 스테이션, ICF 50-4-47H50, 40 mm, 연결표준: EN 10220

027L5075

연결 사이즈 [mm]: 40, 연결유형: 버트 용접, 본체재료: 강철, 표면도장: Zn (TLP), 최대 작동 압력 [bar]: 52, 온도 범위 [°C]: -60 - 120

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Material DescriptionValve Station ICF 50-4-47H50
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP 서류 제품 이름ICF
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
UL markYes
구분II
냉매R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
모듈 1스톱 밸브
모듈 1 유형SVA-S 50
모듈 2필터 커버(FIA 필터 없음)
모듈 2 유형FIA 50-150P
모듈 3솔레노이드 밸브
모듈 3 유형ICSH 50 2
모듈 4스톱 밸브
모듈 4 유형SVA-S 50
방향일자형
본체재료강철
서비스 가능ICF 예비 부품
승인C UL US 등록CEEACTÜVUA
다음의 기능 포함:
값
연결 사이즈 [in]1½ in
연결 사이즈 [mm]40 mm
연결유형버트 용접
연결재료강철
연결표준EN 10220
온도 범위 [°F] [최대]248 °F
온도 범위 [°F] [최소]-76 °F
유입 방향 표시기1방향 양각 화살표
유체그룹1
유형 코드 ICFICF-50-4-40DSXF5H1SXXXXX2PXX
장치캡/2 x 양정 후크
제상 포트 배치P2-P4
제상 포트 수량 [개]2 pc
제상 포트 연결 사이즈33 X 1.5
제상 포트 연결 유형M
제품 액세서리ICF 액세서리
제품 유형ICF 50-4-47H50
제품군다기능 밸브
제품명밸브 스테이션
제품의 설명제어 솔루션
최대 작동 압력 [bar]52.0 bar
최대 작동 압력 [psig]754 psig
측면 포트 수량 [개]2 pc
측면 포트 연결 사이즈 [in]3/8 in
측면 포트 연결 유형G
측면포트의 위치P1-P3
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc
표면도장Zn (TLP)

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량39.75 킬로그램
순중량29 킬로그램
Volume213.6 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428534413
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm