Danfoss logo
027L5006 - ICF 50-4-42S32

밸브 스테이션, ICF 50-4-42S32, 40 mm, 연결표준: ASME B 16.11

027L5006

연결 사이즈 [mm]: 40, 연결유형: 소켓 용접, 본체재료: 강철, 표면도장: ZnCr04, 최대 작동 압력 [bar]: 52, 온도 범위 [°C]: -60 - 120

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Material DescriptionValve Station ICF 50-4-42S32
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP 서류 제품 이름ICF
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
UL markYes
구분II
냉매R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
모듈 1스톱 밸브
모듈 1 유형SVA-S 50
모듈 2필터 커버(FIA 필터 없음)
모듈 2 유형ICFB 50
모듈 3제어 밸브
모듈 3 유형ICS 50-32
모듈 4스톱 밸브
모듈 4 유형SVA-S 50
방향일자형
다음의 기능 포함:
값
본체재료강철
서비스 가능ICF 예비 부품
승인C UL US 등록CEEACTÜVUA
연결 사이즈 [in]1 1/2 in
연결 사이즈 [mm]40 mm
연결유형소켓 용접
연결표준ASME B 16.11
온도 범위 [°F] [최대]248 °F
온도 범위 [°F] [최소]-76 °F
유체그룹1
유형 코드 ICFICF-50-4-40SSXBXG3SXXXXX2KXX
장치캡
제상 포트 배치P2-P4
제상 포트 수량 [개]2 pc
제품 액세서리ICF 액세서리
제품 유형ICF 50-4-42S32
제품군다기능 밸브
제품명밸브 스테이션
제품의 설명제어 솔루션
최대 작동 압력 [bar]52.0 bar
최대 작동 압력 [psig]754 psig
측면 포트 수량 [개]2 pc
측면포트의 위치P1-P3
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc
표면도장ZnCr04

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량39.25 킬로그램
순중량27 킬로그램
Volume216 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428917926
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm