Danfoss logo
Valve station ICF 20-6-17LD

밸브 스테이션, ICF 20-6-17LD, NeoCharge, 20 mm, 연결표준: EN 10220

027L4684

연결 사이즈 [mm]: 20, 연결유형: 버트 용접, 본체재료: 강철, 표면도장: Zn (TLP), 최대 작동 압력 [bar]: 65, 온도 범위 [°C]: -45 - 50

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Material DescriptionValve station ICF 20-6-17LD
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP 서류 제품 이름ICF
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-45 °C
구분II
냉매R507AR717R744
모듈 1스톱 밸브
모듈 1 유형ICFS 20
모듈 2필터
모듈 2 유형ICFF 20
모듈 3솔레노이드 밸브
모듈 3 유형ICFE 20
모듈 4수동 개방
모듈 4 유형ICFO 20
모듈 5전자식 팽창 밸브
모듈 5 유형ICFL 20D
모듈 6스톱/체크 밸브
모듈 6 유형ICFN 20
방향일자형
다음의 기능 포함:
값
본체재료강철
상표NeoCharge
서비스 가능ICF 예비 부품
승인CETÜVUAUKCAUL
연결 사이즈 [in]3/4 in
연결 사이즈 [mm]20 mm
연결유형버트 용접
연결재료강철
연결표준EN 10220
온도 범위 [°F] [최대]122 °F
온도 범위 [°F] [최소]-49 °F
유입 방향 표시기1방향 양각 화살표
유체그룹1
장치캡
제품 액세서리ICF 액세서리
제품 유형ICF 20-6-17LD
제품군다기능 밸브
제품명밸브 스테이션
제품의 설명제어 솔루션
최대 작동 압력 [bar]65.0 bar
최대 작동 압력 [psig]943 psig
측면 포트 수량 [개]6 pc
측면 포트 연결 사이즈 [in]3/8 in
측면 포트 연결 유형G
측면포트의 위치P2-P4-P5-P7-P9-P10
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc
표면도장Zn (TLP)

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량10.635 킬로그램
순중량9.8 킬로그램
Volume20.16 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715255144120
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm