Danfoss logo
ICF 15-4-12 - 027L4522 - 027L4556 - 027L4573

밸브 스테이션, ICF 15-4-12, 15 mm, 연결표준: EN 10220

027L4573

연결 사이즈 [mm]: 15, 연결유형: 버트 용접, 본체재료: 강철, 표면도장: Zn (TLP), 최대 작동 압력 [bar]: 52, 온도 범위 [°C]: -60 - 120

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Material DescriptionValve Station ICF 15-4-12
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP 서류 제품 이름ICF
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
UL markYes
UL 승인 파일명냉매 밸브 53R0
구분Art. 4, par. 3
냉매R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
모듈 1스톱 밸브
모듈 1 유형ICFS 15
모듈 2필터
모듈 2 유형ICFF 15
모듈 3전자식 팽창 밸브
모듈 3 유형ICFA 20
모듈 4스톱 밸브
모듈 4 유형ICFS 20
방향일자형
본체재료강철
상표NeoCharge
다음의 기능 포함:
값
서비스 가능ICF 예비 부품
승인EACUAUL
연결 사이즈 [in]1/2 in
연결 사이즈 [mm]15 mm
연결유형버트 용접
연결재료강철
연결표준EN 10220
온도 범위 [°F] [최대]248 °F
온도 범위 [°F] [최소]-76 °F
유입 방향 표시기1방향 양각 화살표
유체그룹1
유형 코드 ICFICF-15-4-15DSYFYAXSXXXXX2CXX
장치캡
제품 액세서리ICF 액세서리
제품 유형ICF 15-4-12
제품군다기능 밸브
제품명밸브 스테이션
제품의 설명제어 솔루션
최대 작동 압력 [bar]52.0 bar
최대 작동 압력 [psig]450 psig
측면 포트 수량 [개]2 pc
측면 포트 연결 사이즈 [in]3/8 in
측면 포트 연결 유형G
측면포트의 위치P1-P2
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc
표면도장Zn (TLP)

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량6.822 킬로그램
순중량6 킬로그램
Volume12.034 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428936989
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm